Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 25/10 3 yollu yataklı flanşlı

065Z0257

VF 3 PN16 25/10 3 yollu yataklı flanşlı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVF 3 PN16 25/10 3 yollu yataklı flanşlı
Akış karakteristiğiEşit yüzde
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]25 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FonksiyonKarışım vanası
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.]1.0 bar
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.]4.0 bar
Kavitasyon faktörü0.40
Kontrol oranı100:1
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]10.00 m³/h
Material Description1VF 3 PN16 25/10 3-way seated flange
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP10
Port sayısı3
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]kabarcık sızdırmaz tasarım
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
SCIP dosya no.c23efd5a-530e-4238-a26b-d0d2c60cf41a
SCIP dosyası ürün adıVF 3 PN16 DN25-32 FLANGE
Strok [mm]10.00 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVF 3
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPMerkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPirinç
Vana mili malzemesiPaslanmaz çelik

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.855 Kilogram
Net ağırlık4.855 Kilogram
Hacim7.084 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104007496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm