PN 16, DN 15, R 1/2, Dıştan diş
065Z7010
VMV için dış dişli uzatma parçası PN16 DN15 R 1/2
065Z7010
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VMV için dış dişli uzatma parçası PN16 DN15 R 1/2 |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Ambalaj miktarı | 3 |
| Bağlantı boyutu | R 1/2 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Çap [mm] | 15 mm |
| Contains batteries | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Taipiece ext.thr.for VMV PN16 DN15 R 1/2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Tailpieces |
| Ürün tipi | Thread tailpieces |
| Vana boyutu için | DN 15 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.204 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.204 Kilogram |
| Hacim | 0.289 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |