Mil uzantısı ZF 6, AF serisi, DN 15-125
003G1393
Mil uzantısı ZF 6, AF serisi
003G1393
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Mil uzantısı ZF 6, AF serisi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Stem extension ZF 6, AF range |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| SCIP dosyası ürün adı | ACC. SAC HD Combination piece KF2 |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Stem extensions |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 15 mm |
| Vana boyutu için | DN 15-125 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.935 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.935 Kilogram |
| Hacim | 0.013 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |