Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Bağlantı boyutu | 1" |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 49 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 30 °C |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Ürün grubu | Thermostatic Valves |
| Ürün tipi | VTA / TMV |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.02 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 0.02 Kilogram |