3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
| Bağlantı boyutu | 3/4" |
| Bağlantı tipleri | Birleşim / İç lehimleme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 43 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Ürün grubu | Thermostatic Valves |
| Ürün tipi | VTA / TMV |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.68 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 0.68 Kilogram |