Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Kurşunsuz 1 "NPT 95-140 ° F

31622011LF

Kurşunsuz 1 "NPT 95-140 ° F

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaKurşunsuz 1 "NPT 95-140 ° F
Bağlantı boyutu1"
Bağlantı tipleriDişi NPT
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT 95-140°F
Product lineHydronic Balancing and Controls
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]35 °C
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Ürün grubuThermostatic Valves
Ürün tipiVTA / TMV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.68 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık0.68 Kilogram