Danfoss logo
VTA-TMV LF Solder-CPVC

Kurşunsuz 3/4 "Rakor serisi 30 MR

065B8878LF

Kurşunsuz 3/4 "Rakor serisi 30 MR

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaKurşunsuz 3/4 "Rakor serisi 30 MR
Bağlantı tipleriLehimCPVC
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Önemli özellikler
Değer
Product lineHydronic Balancing and Controls
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]35 °C
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Ürün grubuThermostatic Valves
Ürün tipiVTA / TMV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.56 Kilogram
Net ağırlık0.56 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC7330193027724