Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| Bağlantı tipleri | LehimCPVC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 30 °C |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Ürün grubu | Thermostatic Valves |
| Ürün tipi | VTA / TMV |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.54 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.54 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027762 |