Kurşunsuz 3/4 "NPT 30 Serisi MR
065B8870LF
Kurşunsuz 3/4 "NPT 30 Serisi MR
065B8870LF
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Kurşunsuz 3/4 "NPT 30 Serisi MR |
| Bağlantı boyutu | 3/4" |
| Bağlantı tipleri | Dişi NPT |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 35 °C |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 140 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 95 °F |
| Ürün grubu | Thermostatic Valves |
| Ürün tipi | VTA / TMV |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.542 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.542 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027700 |