Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Kurşunsuz 3/4 "NPT 30 Serisi MR

065B8869LF

Kurşunsuz 3/4 "NPT 30 Serisi MR

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaKurşunsuz 3/4 "NPT 30 Serisi MR
Bağlantı boyutu3/4"
Bağlantı tipleriDişi NPT
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product lineHydronic Balancing and Controls
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]49 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]30 °C
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Ürün grubuThermostatic Valves
Ürün tipiVTA / TMV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.57 Kilogram
Net ağırlık0.57 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC7330193027663