16 mm, 400 m, 6 bar
088X0969
PEX-A borular 16 x 2 mm, 400 m
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: PE-Xa pipes
088X0969
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PEX-A borular 16 x 2 mm, 400 m |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Boru çapı [mm] | 16 mm |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cidar kalınlığı [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kullanım | Floor heating pipes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme | PEX-A |
| Marka | Danfoss |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 400 m |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | PEX pipes |
| Uzunluk [m] | 400.00 m |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.1 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.1 Kilogram |
| Hacim | 0.56 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425203480 |
| Proposition 65 | No significant risk |