16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: PE-Xa pipes
088X0967
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Boru çapı [mm] | 16 mm |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cidar kalınlığı [mm] | 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Malzeme | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | PEX pipes |
| Uzunluk [m] | 600.00 m |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.101 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.101 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |