Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

18 mm, 240 m, 6 bar

088X0957

PEX-A borular 18 x 2 mm, 240 m
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: PE-Xa pipes

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPEX-A borular 18 x 2 mm, 240 m
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Boru çapı [mm]18 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]6 bar
China RoHS complianceOut of scope
Cidar kalınlığı [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
KullanımFloor heating pipes
Önemli özellikler
Değer
MalzemePEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 18x2 mm, 240 m
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıFH PEXa borular 18 x 2 mm, 240 m
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiPEX pipes
Uzunluk [m]240.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.107 Kilogram
Net ağırlık0.103 Kilogram
Hacim0.8 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425135712
Proposition 65No significant risk