Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

14 mm, 240 m, 6 bar

088X0950

PEX-A borular 14 x 2 mm, 240 m
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: PE-Xa pipes

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPEX-A borular 14 x 2 mm, 240 m
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Boru çapı [mm]14 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]6 bar
China RoHS complianceOut of scope
Cidar kalınlığı [mm]2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
KullanımFloor heating pipes
MalzemePEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 14x2 mm, 240 m
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiPEX pipes
Uzunluk [m]240.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.07 Kilogram
Net ağırlık0.067 Kilogram
Hacim0.4 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425135651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm