16 mm, 600 m, 8 bar
088X0878
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
088X0878
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Boru çapı [mm] | 16 mm |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 8 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cidar kalınlığı [mm] | 2 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanım | Floor heating pipes |
| Malzeme | PEX-A |
| Marka | Danfoss |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | FH Pipes |
| Ürün tipi | PEX pipes |
| Uzunluk [m] | 600.00 m |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.088 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.088 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464786 |