20 mm, 400 m, 8 bar
088X0877
PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)
088X0877
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES) |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Boru çapı [mm] | 20 mm |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 8 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cidar kalınlığı [mm] | 2 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanım | Floor heating pipes |
| Malzeme | PEX-A |
| Marka | Danfoss |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 20x2.0 400m (ES) |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | PEX pipes |
| Uzunluk [m] | 400.00 m |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.124 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.11 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.4 Liter |
| EAN/UPC | 5715162442937 |