Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

18 mm, 600 m, 8 bar

088X0875

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Boru çapı [mm]18 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]8 bar
China RoHS complianceOut of scope
Cidar kalınlığı [mm]2 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
InspectionTextPlastové trubky pětivrstvé FH PEXa; 18x2mm (600m balení)
Önemli özellikler
Değer
KullanımFloor heating pipes
MalzemePEX-A
MarkaDanfoss
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 600m (ES)
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiPEX pipes
Uzunluk [m]600.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.11 Kilogram
Net ağırlık0.11 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162442913