20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Boru çapı [mm] | 20 mm |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cidar kalınlığı [mm] | 2 mm |
| Contains batteries | No |
| Dengeli test basıncı [bar] | 9.000 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Malzeme | PE-RT, Tip I |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | PE-RT pipes |
| Uzunluk [m] | 300.00 m |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.12 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.12 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |