Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Boru çapı [mm]16 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]8 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cidar kalınlığı [mm]2 mm
Contains batteriesNo
Dengeli test basıncı [bar]12.000 bar
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
MalzemePE-RT, Tip I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiPE-RT pipes
Uzunluk [m]400.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.09 Kilogram
Net ağırlık0.09 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781