16 mm, 400 m, 8 bar
088X0809
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
088X0809
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Boru çapı [mm] | 16 mm |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 8 bar |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.] | 60.0 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cidar kalınlığı [mm] | 2 mm |
| Contains batteries | No |
| Dengeli test basıncı [bar] | 12.000 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kullanım | Floor heating pipes |
| Malzeme | PE-RT, Tip I |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | PE-RT pipes |
| Uzunluk [m] | 400.00 m |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.09 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.09 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.82 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428659550 |