16 mm, 350 m, 6 bar
088X0019
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: PE-RT pipes
088X0019
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Boru çapı [mm] | 16 mm |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.] | 60.0 °C |
| Cidar kalınlığı [mm] | 2 mm |
| Dengeli test basıncı [bar] | 10.000 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanım | Floor heating pipes |
| Malzeme | PE-RT, Tip II |
| Material Description | FH PE-RT Pipes 16 x 2 mm , 350 m |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | FH Pipes |
| Ürün tipi | PE-RT pipes |
| Uzunluk [m] | 350.00 m |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.097 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.097 Kilogram |
| Hacim | 0.6 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420118482 |
| Proposition 65 | No significant risk |