Yerden ısıtma boruları, Pres bağlantı, Bağlantı boyutu: 1", Bağlantı çapı, primer [mm]: 25, Bağlantı çapı, sekunder [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Straight Press union male 25 x 1" |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Bağlantı boyutu | 1" |
| Bağlantı çapı, primer [mm] | 25.0 mm |
| Bağlantı çapı, sekunder [mm] | 0.0 mm |
| Bağlantı tipleri | Pres bağlantı |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Connection diameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Malzeme | Pirinç / Paslanmaz Çelik |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | Fittings |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 155 Gün |
| Net ağırlık | 155 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |