Danfoss logo
90 degree press fitting

Yerden ısıtma boruları, 90° pres bağlantı, Bağlantı çapı, primer [mm]: 16, Bağlantı çapı, sekunder [mm]: 16

088X1006

90 degree press fitting 16 x 16 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama90 degree press fitting 16 x 16 mm
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Bağlantı boyutu16 mm
Bağlantı çapı, primer [mm]16.0 mm
Bağlantı çapı, sekunder [mm]16.0 mm
Bağlantı tipleri90° pres bağlantı
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]75.0 °C
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
Önemli özellikler
Değer
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
MalzemePirinç / Paslanmaz Çelik
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFittings

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık45 Gün
Net ağırlık45 Gün
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk