Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0025

Yerden ısıtma boruları, Vidalı bağlantı, Bağlantı boyutu: 3/4, Bağlantı çapı, primer [mm]: 16, Bağlantı çapı, sekunder [mm]: 16

088X0025

Vidalı kaplin 3/4" x 16 x 2 mm
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Fittings

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVidalı kaplin 3/4" x 16 x 2 mm
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Bağlantı boyutu3/4
Bağlantı çapı, primer [mm]16.0 mm
Bağlantı çapı, sekunder [mm]16.0 mm
Bağlantı tipleriVidalı bağlantı
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]70.0 °C
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
KullanımFloor heating pipes
MalzemePirinç / Paslanmaz Çelik
Material DescriptionScrew coupling 3/4" x 16x2
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP dosyası ürün adıScrew coupling
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFittings

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.177 Kilogram
Net ağırlık0.177 Kilogram
Hacim0.161 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420089300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm