Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

Yerden ısıtma boruları, Birleşim pres bağlantı, Bağlantı çapı, primer [mm]: 20, Bağlantı çapı, sekunder [mm]: 20

088X0021

Sıkıştırma kaplini 20 x 20 mm
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Fittings

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSıkıştırma kaplini 20 x 20 mm
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Bağlantı çapı, primer [mm]20.0 mm
Bağlantı çapı, sekunder [mm]20.0 mm
Bağlantı tipleriBirleşim pres bağlantı
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]70.0 °C
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
KullanımFloor heating pipes
MalzemePirinç / Paslanmaz Çelik
Material DescriptionPress coupling 20x20
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP dosyası ürün adıPress coupling
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFittings

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.083 Kilogram
Net ağırlık0.025 Kilogram
Hacim0.081 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm