Yerden ısıtma boruları, Birleşim pres bağlantı, Bağlantı çapı, primer [mm]: 16, Bağlantı çapı, sekunder [mm]: 16
088X0020
Sıkıştırma kaplini 16 x 16 mm
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Fittings
088X0020
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Sıkıştırma kaplini 16 x 16 mm |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Bağlantı çapı, primer [mm] | 16.0 mm |
| Bağlantı çapı, sekunder [mm] | 16.0 mm |
| Bağlantı tipleri | Birleşim pres bağlantı |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.] | 70.0 °C |
| Connection diameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanım | Floor heating pipes |
| Malzeme | Pirinç / Paslanmaz Çelik |
| Material Description | Press coupling 16x16 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP dosyası ürün adı | Press coupling |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | Fittings |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.057 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.057 Kilogram |
| Hacim | 0.079 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |