Danfoss logo
Fittings_L

Yerden ısıtma boruları, Kompresyon bağlantı, Bağlantı boyutu: 3/4", Bağlantı çapı, primer [mm]: 16, Bağlantı çapı, sekunder [mm]: 0

013G4186

Boru için Alupex fittings16 x 2 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBoru için Alupex fittings16 x 2 mm
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Bağlantı boyutu3/4"
Bağlantı çapı, primer [mm]16.0 mm
Bağlantı çapı, sekunder [mm]0.0 mm
Bağlantı tipleriKompresyon bağlantı
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]6 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]95.0 °C
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
KullanımFloor heating pipes
MalzemePirinç / Paslanmaz Çelik
Material DescriptionFitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4"
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
SCIP dosyası ürün adıFitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Ürün etiketiYes
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFittings

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.062 Kilogram
Net ağırlık0.06 Kilogram
Hacim0.081 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420033044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm