Yerden ısıtma boruları, Kompresyon bağlantı, Bağlantı boyutu: 3/4", Bağlantı çapı, primer [mm]: 20, Bağlantı çapı, sekunder [mm]: 0
013G4160
Boru için PEX ek parçaları 20 x 2 mm
013G4160
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Boru için PEX ek parçaları 20 x 2 mm |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Bağlantı boyutu | 3/4" |
| Bağlantı çapı, primer [mm] | 20.0 mm |
| Bağlantı çapı, sekunder [mm] | 0.0 mm |
| Bağlantı tipleri | Kompresyon bağlantı |
| Bağlantılar | G 3/4" |
| Bitirme | Nikelajlı |
| Boru tesisatı için | PEX plastik |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection diameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diş | Dahili |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kullanım | Pex tüpler için |
| Malzeme | Pirinç / Paslanmaz Çelik |
| Material Description | Fitting for 20x2mm PEX tubes, G 3/4" |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
| Test basıncı [bar] | 10 bar |
| Tüp ölçüsü [mm] | 20x2 |
| UNSPSC KODU | 40141616 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | Fittings |
| Valfler için | KaplinlerManifold CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.07 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.07 Kilogram |
| Hacim | 0.073 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |