Danfoss logo
Fittings 013G4156

Yerden ısıtma boruları, Kompresyon bağlantı, Bağlantı boyutu: 3/4", Bağlantı çapı, primer [mm]: 16, Bağlantı çapı, sekunder [mm]: 0

013G4156

Boru için PEX ek parçaları 16 x 2 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBoru için PEX ek parçaları 16 x 2 mm
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Bağlantı boyutu3/4"
Bağlantı çapı, primer [mm]16.0 mm
Bağlantı çapı, sekunder [mm]0.0 mm
Bağlantı tipleriKompresyon bağlantı
BağlantılarG 3/4"
BitirmeNikelajlı
Boru tesisatı içinPEX plastik
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]6 bar
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DişDahili
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
KullanımPex tüpler için
MalzemePirinç / Paslanmaz Çelik
Material DescriptionFitting for 16x2mm PEX tube,nickel,G3/4
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Test basıncı [bar]10 bar
Tüp ölçüsü [mm]16x2
UNSPSC KODU40141616
Ürün etiketiYes
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFittings
Valfler içinKaplinlerManifold CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.058 Kilogram
Net ağırlık0.058 Kilogram
Hacim0.083 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420032924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm