Yerden ısıtma boruları, Kompresyon bağlantı, Bağlantı boyutu: 3/4", Bağlantı çapı, primer [mm]: 20, Bağlantı çapı, sekunder [mm]: 0
013G4093
20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4" bağlantı parçası
013G4093
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4" bağlantı parçası |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Bağlantı boyutu | 3/4" |
| Bağlantı çapı, primer [mm] | 20.0 mm |
| Bağlantı çapı, sekunder [mm] | 0.0 mm |
| Bağlantı tipleri | Kompresyon bağlantı |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.] | 95.0 °C |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection diameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kullanım | Floor heating pipes |
| Malzeme | Pirinç / Paslanmaz Çelik |
| Material Description | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
| SCIP dosyası ürün adı | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | Fittings |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.072 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.071 Kilogram |
| Hacim | 0.024 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420100517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |