18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Boru çapı [mm] | 18 mm |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme | PE-RT, Tip I |
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | FH PE-RT pipes |
| Uzunluk [m] | 500.00 m |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 95 Gram |
| Net ağırlık | 95 Gram |
| Hacim | 0.75 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |