Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT Boru 20 x 2.00 mm, 500 m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPE-RT Boru 20 x 2.00 mm, 500 m
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Boru çapı [mm]20 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]6 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]60.0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Cidar kalınlığı [mm]2 mm
Contains batteriesNo
Dengeli test basıncı [bar]10.000 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
KullanımFloor heating pipes
MalzemePE-RT/EVOH/PE-RT
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFH PE-RT pipes
Uzunluk [m]500.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık117 Gün
Net ağırlık117 Gün
Hacim0.669 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens