Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

16 mm, 500 m, 6 bar

088X0006

PE-RT Boru 16 x 2 mm, 500 m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPE-RT Boru 16 x 2 mm, 500 m
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Boru çapı [mm]16 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]6 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]60.0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Cidar kalınlığı [mm]2 mm
Contains batteriesNo
Dengeli test basıncı [bar]10.000 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
KullanımFloor heating pipes
MalzemePE-RT/EVOH/PE-RT
Material DescriptionFH PE-RT Pipes 16 x 2 mm , 500 m
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFH PE-RT pipes
Uzunluk [m]500.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.096 Kilogram
Net ağırlık0.088 Kilogram
Hacim0.566 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420098241
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens