FH 1 katmanlı PE-RT borular, 20 mm, 300 m, 8 bar
088X0806
FH 1-KATMAN PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
088X0806
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FH 1-KATMAN PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Boru çapı [mm] | 20 mm |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 8 bar |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.] | 60.0 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cidar kalınlığı [mm] | 2 mm |
| Contains batteries | No |
| Dengeli test basıncı [bar] | 12.000 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kullanım | Floor heating pipes |
| Malzeme | PE-RT, Tip I |
| Material Description | FH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Ürün grubu | Yerden ısıtma boruları |
| Ürün tipi | FH 1 katmanlı PE-RT borular |
| Uzunluk [m] | 300.00 m |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.112 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.111 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.11 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428529228 |