Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1 katmanlı PE-RT borular, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Boru çapı [mm]20 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]8 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]60.0 °C
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cidar kalınlığı [mm]2 mm
Contains batteriesNo
Dengeli test basıncı [bar]12.000 bar
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
KullanımFloor heating pipes
MalzemePE-RT, Tip I
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFH 1 katmanlı PE-RT borular
Uzunluk [m]500.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.1 Kilogram
Net ağırlık0.1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961