Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

Kompozit boru 16 x 2 mm, 500m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaKompozit boru 16 x 2 mm, 500m
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]95 °C
Boru çapı [mm]16 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]70.0 °C
China RoHS complianceOut of scope
Cidar kalınlığı [mm]2 mm
Contains batteriesNo
Dengeli test basıncı [bar]16.000 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
KullanımFloor heating pipes
MalzemePE-RT/Alu/PE-HD
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 500m
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıFH komposit boru 16 x 2 mm, 500 m
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFH Composite Pipes
Uzunluk [m]500.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.117 Kilogram
Net ağırlık0.105 Kilogram
Hacim0.487 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420089270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens