Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH kompozit borular PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaComposite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Boru çapı [mm]25 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]8 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]80.0 °C
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cidar kalınlığı [mm]3 mm
Contains batteriesNo
Dengeli test basıncı [bar]12.000 bar
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
KullanımFloor heating pipes
MalzemePEX-b/Alüminyum/PEX-b
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFH kompozit borular PEX-b
Uzunluk [m]50.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.33 Kilogram
Net ağırlık0.33 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425133688