Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH kompozit borular PEX-b, 20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar

088X0861

Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaComposite pipe 20 x 2 mm, 100 m
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Boru çapı [mm]20 mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]8 bar
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]80.0 °C
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Cidar kalınlığı [mm]2 mm
Contains batteriesNo
Dengeli test basıncı [bar]12.000 bar
Önemli özellikler
Değer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
KullanımFloor heating pipes
MalzemePEX-b/Alüminyum/PEX-b
Material DescriptionFH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuYerden ısıtma boruları
Ürün tipiFH kompozit borular PEX-b
Uzunluk [m]100.00 m

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.165 Kilogram
Net ağırlık0.144 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.32 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133671