ECmat Aqua, ECmat Aqua Onarım Kiti
088L9288
ECmat Aqua Onarım Kiti
088L9288
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECmat Aqua Onarım Kiti |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Marka | Danfoss |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Repair Kit |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket derinliği [mm] | 250 mm |
| Paket genişliği [mm] | 10 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 170 mm |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UNSPSC KODU | 40101830 |
| Ürün açıklaması | ECmat Aqua |
| Ürün grubu | Isıtma Matları |
| Ürün tipi | ECmat Aqua |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.053 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.053 Kilogram |
| Hacim | 0.425 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |