Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua Manifold, üç mat için

088L9286

ECmat Aqua Manifold, üç mat için

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECmat Aqua Manifold, üç mat için
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
MarkaDanfoss
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat
OnayCE
Paket derinliği [mm]250 mm
Önemli özellikler
Değer
Paket genişliği [mm]35 mm
Paket yüksekliği [mm]170 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Set aksesuarlarıNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıECmat Aqua
Ürün grubuIsıtma Matları
Ürün tipiECmat Aqua

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.354 Kilogram
Net ağırlık0.35 Kilogram
Hacim1.488 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466220696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm