ECmat Aqua, ECmat Aqua Manifold, iki mat için
088L9284
ECmat Aqua Manifold, iki mat için
088L9284
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ECmat Aqua Manifold, iki mat için |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Marka | Danfoss |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat |
| Onay | CE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Paket derinliği [mm] | 250 mm |
| Paket genişliği [mm] | 30 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 170 mm |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UNSPSC KODU | 40101830 |
| Ürün açıklaması | ECmat Aqua |
| Ürün grubu | Isıtma Matları |
| Ürün tipi | ECmat Aqua |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.188 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.187 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.275 Litre |
| EAN/UPC | 5703466220689 |