Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua Manifold, bir mat için

088L9282

ECmat Aqua Manifold, bir mat için

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECmat Aqua Manifold, bir mat için
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
MarkaDanfoss
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat
OnayCE
Önemli özellikler
Değer
Paket derinliği [mm]250 mm
Paket genişliği [mm]20 mm
Paket yüksekliği [mm]170 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Set aksesuarlarıNo
UNSPSC KODU40101830
Ürün grubuIsıtma Matları
Ürün tipiECmat Aqua

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.106 Kilogram
Net ağırlık0.105 Kilogram
Hacim0.85 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466220672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm