Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPE-RT
Dış kılıf rengiMavi
EU RoHS complianceOut of scope
Garanti [Yıl]10
Kalınlık [mm]8.00 mm
Kaplama alanı [m²]3.00 m²
MarkaDanfoss
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
Önemli özellikler
Değer
OnayCE
Paket derinliği [mm]598 mm
Paket genişliği [mm]195 mm
Paket yüksekliği [mm]195 mm
Product length [mm]6 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
Product width [mm]1 mm
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Su sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
UNSPSC KODU40101830
Ürün açıklamasıECmat Aqua
Ürün grubuIsıtma Matları
Ürün tipiECmat Aqua

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.73 Kilogram
Net ağırlık1.71 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim22.739 Litre
EAN/UPC5703466220665