Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 7, 10 bar
088U0617
BasicPlus manifold 7+7
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Manifoldlar
088U0617
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | BasicPlus manifold 7+7 |
| Bleed valve | Not included |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Debi ölçer | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Malzeme | Pirinç |
| Material Description | BasicPlus manifold 7+7 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dosyası ürün adı | BasicPlus manifolds |
| Ürün grubu | Manifold & Manifold Kits |
| Ürün tipi | BasicPlus Manifold |
| Valf bağlantısı | Danfoss RA |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 7 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.903 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.83 Kilogram |
| Hacim | 2.864 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |