Danfoss logo
C4C kollektörler, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 8, 10 bar-product-details

C4C kollektörler, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 8, 10 bar

088U1508

C4C FHF-P 8+8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaC4C FHF-P 8+8
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Önemli özellikler
Değer
MalzemeBrass
Material DescriptionC4C FHF 8+8
Model numberC4C FHF-P 8+8
OnayRoHS Çin
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün etiketiNo
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiC4C kollektörler
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]8

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.65 Kilogram
Net ağırlık3.6 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255264835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm