C4C kollektörler, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 7, 10 bar
088U1507
C4C FHF-P 7+7
088U1507
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | C4C FHF-P 7+7 |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Brass |
| Material Description | C4C FHF 7+7 |
| Model number | C4C FHF-P 7+7 |
| Onay | RoHS Çin |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Ürün etiketi | No |
| Ürün grubu | Kollektör ve Kollektör Setleri |
| Ürün tipi | C4C kollektörler |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 7 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.25 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.2 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |