Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 9, 10 bar
088U1319
088U1319
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Bleed valve | Manual |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Debi ölçer | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Material Description | C4C Manifold bundle 9+9 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Önayar | Evet |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Test basıncı [bar] | 16 bar |
| Ürün grubu | Manifold & Manifold Kits |
| Ürün tipi | Manifold SSM |
| Valf bağlantısı | Danfoss RA |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 9 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 9.3 Kilogram |
| Hacim | 0.03 Cubic meter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |