Danfoss logo
C4C Manifold bundle 5+5, Manifold SSM

SSM kolektörü, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 5, 10 bar

088U1315

C4C Manifold SSM bundle

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaC4C Manifold SSM bundle
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Bleed valveManual
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionC4C Manifold bundle 5+5
Önemli özellikler
Değer
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Test basıncı [bar]16 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiSSM kolektörü
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6 Kilogram
Net ağırlık5.6 Kilogram
Hacim0.023 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162456699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm