SSM kolektörü, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 3, 10 bar
088U1313
C4C Manifold SSM bundle
088U1313
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | C4C Manifold SSM bundle |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Material Description | C4C Manifold bundle 3+3 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Test basıncı [bar] | 16 bar |
| Ürün grubu | Kollektör ve Kollektör Setleri |
| Ürün tipi | SSM kolektörü |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 3 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.9 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.5 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.019 Metre küp |
| EAN/UPC | 5715162456620 |