SSM kolektörü, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 9, 10 bar
088U0809
SSM manifold 9+9
088U0809
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SSM manifold 9+9 |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Bleed valve | Manual |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi ölçer | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Material Description | SSM manifold 9+9 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Önayar | Evet |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dosyası ürün adı | SSM manifold x+x |
| Test basıncı [bar] | 16 bar |
| UNSPSC KODU | 40141720 |
| Ürün grubu | Kollektör ve Kollektör Setleri |
| Ürün tipi | SSM kolektörü |
| Valf bağlantısı | Danfoss RA |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 9 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.918 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.841 Kilogram |
| Hacim | 12.909 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119392 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |